Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXFTW1001 picture- challenge-com
BMXFTW1001
X80 szerelt FTB sorkapocs és szanad végű 20 eres kábel, 10m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előformált huzalkészlet
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Eltávolítható sorkapoccsal rendelkező be/ki modulhoz
Kábelek száma 1
Villamos csatlakozás 1 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs) 20 pontos
Kábelhossz 10 m
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma 20
Drót szakasz 0,324 mm²
Termék súlya 2,78 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 26,000 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 1,456 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,661 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 450
Garancia
Garancia 18 months