Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXRMS008MPF picture- challenge-com
BMXRMS008MPF
Modicon PAC kiegészítő, memóriakártya M340 PLC-hez, 8+8MB
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M580
Tartozék / különálló alkatrész típusa Memóriakártya
Termék kompatibilitása BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
BMXP342000
Memóriakapacitás 16 MB
Memória alkalmazhatósága Programok, konstansok, szimbólumok, adatok biztonsági mentése
Szabványos webkiszolgáló aktiválása, B10 osztály
Fájltárolás
Webszerver Transparent ready B10 osztály
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 14,500 cm
1. csomag súlya 27,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,670 kg