|
|
|
BSH0552P01A2A
Lexium BSH szervomotor, 55 mm, max 400 W, 0,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
9000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,8 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,8 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
0,9 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
0,9 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
2,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
2,5 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
2,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2,17 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,5 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
2,26 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
400 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
250 W esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
310 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
250 W esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
250 W esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
250 W esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
250 W esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
250 W esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
250 W esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
310 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
310 W esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
0,65 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
0,65 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
0,75 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
2,17 N.m esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
0,75 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
0,75 N.m esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM15LU60N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CU70M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD10M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD14N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD14N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD10M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD14N4, 380...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD10M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CU70M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V egyfázisú
LXM15LU60N4 -230 V három fázis
LXM32.U60N4 -400 V három fázis
LXM32.U60N4 -480 V három fázis
LXM05AD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD10M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD10M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
LXM05AD14N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD14N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD14N4 -380...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
1,2 A
|
Maximum continuous power
|
0,67 W
|
Maximális áram Irms
|
5,9 A esetén LXM15LD13M3
5,9 A esetén LXM15LU60N4
4,8 A esetén LXM05CU70M2
4,8 A esetén LXM05AD10M2
4,8 A esetén LXM05AD10M3X
4,8 A esetén LXM05AD14N4
4,8 A esetén LXM05BD10M2
4,8 A esetén LXM05BD10M3X
4,8 A esetén LXM05BD14N4
4,8 A esetén LXM05CD10M2
4,8 A esetén LXM05CD10M3X
4,8 A esetén LXM05CD14N4
4,8 A esetén LXM32.U60N4
|
Maximális állandó áram
|
4,8 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
55 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,7 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
40 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,096 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
17,4 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
35,3 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
2,03 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
190 N -7000 rpm
190 N -8000 rpm
200 N -6000 rpm
220 N -5000 rpm
230 N -4000 rpm
260 N -3000 rpm
290 N -2000 rpm
370 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
154,4 mm
|
Gallér központ átmérője
|
40 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
63 mm
|
Termék súlya
|
1,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,22 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,83 cm
|
1.csomag hossza
|
40,89 cm
|
1. csomag súlya
|
2,15 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60 cm
|
2. csomag hossza
|
80 cm
|
2. csomag súlya
|
32,45 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|