Schneider-Electric Challenge Com
 
BSH1001T11F2A picture- challenge-com
BSH1001T11F2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 900 W, 2,7 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 3,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3,39 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
Csúcslassulási nyomaték 6,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,5 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 700 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1150 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
900 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges nyomaték 2,75 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2,75 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbens? tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 7,3 A
Maximum continuous power 1,6 W
Maximális áram Irms 18 A esetén LXM32.D18M2 -230 V
15 A esetén LXM32.D30M2 -115 V
23 A esetén LXM15LD28M3
25,1 A esetén LXM05AD28F1
25,1 A esetén LXM05AD28M2
25,1 A esetén LXM05AD42M3X
25,1 A esetén LXM05BD28F1
25,1 A esetén LXM05BD28M2
25,1 A esetén LXM05BD42M3X
25,1 A esetén LXM05CD28F1
25,1 A esetén LXM05CD28M2
25,1 A esetén LXM05CD42M3X
Maximális állandó áram 25,1 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Billentyű szélesség 30 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 9 N.m lyuk
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,45 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 29 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 8
Forgórész tehetetlenség 2,018 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,87 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,6 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 530 N -5000 rpm
570 N -4000 rpm
630 N -3000 rpm
720 N -2000 rpm
900 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 18 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 199,5 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerel?lyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 4,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 16,3 cm
1.csomag hossza 40,7 cm
1. csomag súlya 4,95 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1274
Garancia
Garancia 18 months