|
|
|
BSH1402T11A2P
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3900 W, 19,5 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
19,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
14,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
14,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
14,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
59,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
59,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
24,56 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
24,56 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
3900 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3900 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
2900 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2900 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2900 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
12,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
12,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
9,2 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
9,2 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
9,2 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
22,5 A
|
Maximum continuous power
|
4,2 W
|
Maximális áram Irms
|
72 A esetén LXM32.D72N4
75,2 A esetén LXM05AD42M3X
75,2 A esetén LXM05BD42M3X
75,2 A esetén LXM05CD42M3X
|
Maximális állandó áram
|
75,2 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
1,47 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
101 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
12,68 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,6 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
7,4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
12,1 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1680 N -3000 rpm
1930 N -2000 rpm
2430 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
272,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Termék súlya
|
16,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,2 cm
|
1. csomag súlya
|
11,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|