Schneider-Electric Challenge Com
 
C1042D100 picture- challenge-com
C1042D100
Kioldóegység MicroLogic 2.2 ComPacT NSX 100/160/250 megszakítóhoz, elektronikus, beállítás 100A, 4P4d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.2
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX250
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3d + N/2
4d
3d
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip unit rating 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s -7,2 x Ir
16 s -6 x Ir
400 s -1,5 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Nincs védelem (3d)
Termikus memória 20 perc a kioldás el?tt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 568,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,694 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 74,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 94,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 17