Schneider-Electric Challenge Com
 
C1046E100 picture- challenge-com
C1046E100
Kioldóegység MicroLogic 6.2 E ComPacT NSX 100/160/250 megszakítóhoz, elektronikus, beállítás 100A, 4P4d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 6.2 E
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX250
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3d + N/2
4d
3D + OSN
3d
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LSIG
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
Trip unit rating 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1,6 x Ir (3D + OSN)
Nincs védelem (3d)
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...15 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Állítható
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In esetén In = 40 A
0,2...1 x In esetén In > 40 A
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Állítható
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció Árammérés
Védelmi és riasztási beállítások
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Pillanatnyi és előírt értékek
Karbantartási mutatók
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Maximéterek/miniméterek
Elektromos adatrögzítés Karbantartási mutatók
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 672,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,842 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 9cd110c5-7f48-4bb3-91b8-ba77f361496d
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 19