Schneider-Electric Challenge Com
 
C104MG063 picture- challenge-com
C104MG063
Kioldóegység TM63G ComPacT NSX 100/160 megszakítóhoz, termikus-mágneses, beállítás 63 A, 4P4d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-G
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX100 DC
Készülék alkalmazás Generátor
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4d
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rating 63 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
75 V DC
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
Neutral protection settings 1 x Ir (4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 125 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 14,9 cm
1. csomag súlya 579,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 23
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,706 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 118