Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
50000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
30000 ciklus -440 V izzólámpa
20000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -6 V izzólámpa
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
5,8 W N
5,8 W L1 és L3
4,9 W L2
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
Flat on the back
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
R : for szivárgóáram védelem
|
Kioldó egység névleges értékek
|
100 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s -1,5 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Nincs védelem (3d)
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás előtt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Állítható
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...15 x In
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Állítható
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Állítható
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 csatlakozónyílás(ok)
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és előírt értékek
Maximéterek/miniméterek
Védelmi és riasztási beállítások
Energia minőség
Árammérés
Áramot és energiát igényel
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Nettó súly
|
2,4 kg
|