Schneider-Electric Challenge Com
 
C10M2TM030 picture- challenge-com
C10M2TM030
Megszakító ComPacT NSX100M AC/DC, 25 kA 415 VAC, TMD kioldóegység 30 A, 2P2d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX100M
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok leírása 2D
Névleges áramerősség 30 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
500 V DC
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz 1P megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz 1P megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -250 V DC 50/60 Hz 1 s megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -500 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve megfelel IEC 60947-2
Performance level M 25 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -250 V DC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA -500 V DC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -277 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -277 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 4,03 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 30 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Rögzített
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 300 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Width (W) 70 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Termék súlya 1,2 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,291 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,865 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 48