Schneider-Electric Challenge Com
 
C10V32D100 picture- challenge-com
C10V32D100
Megszakító ComPacT NSX100HB1, 75 kA 690 VAC, MicroLogic 2.2 kioldóegység 100 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX100HB1
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level HB1 75 kA 6 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.2
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 4,7 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 100 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 400 s -1,5 x Ir
16 s -6 x Ir
11 s -7,2 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Termék súlya 2,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 13,7 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,843 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 94