Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
8,8 W
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
Flat on the back
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
100 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s -1,5 x In
15 s -6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
800 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 csatlakozónyílás(ok)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Nettó súly
|
2,4 kg
|