|
|
|
C114050BS
Switch disconnector ComPacT NSXm NA, 4 Poles, 50A rating, compression lugs and busbar connectors
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
ComPacT NSXm new generation
|
Készülék rövid neve
|
NSXm 50NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram
|
50 A -40 °C
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-23A: 50 A AC 50/60 Hz
AC-22: 50 A AC 50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
AC-23B
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
NA
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
900 A ideig 1 s
900 A ideig 3 s
200 A ideig 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
1,28 kA egyedi bontó kapcsoló
150 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
Síntartó kengyel
|
Csatlakozásosztás
|
27 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 krimpelő terminálok 2,5…120 mm², Merev szálú alumínium/réz
1 krimpelő terminálok 2,5…95 mm², rugalmas alumínium/réz
Sínek
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23B: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23B: 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz Ie
AC-22A: 10000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-23B: 6000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
AC-22A: 5000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz Ie
AC-23B: 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz Ie
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Nettó súly
|
1,42 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
22 cm
|
1. csomag súlya
|
1,6 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
10,19 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
150 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
254,49 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|