Schneider-Electric Challenge Com
 
C11B6TM100L picture- challenge-com
C11B6TM100L
Megszakító ComPacT NSXm B (25 kA 415 VAC), 4P 3d, 100 A beállítás TMD kioldóegység, EverLink csatlakozókkal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve ComPacT NSXm new generation
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve NSXm 160B
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3d
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -500 V AC megfelel IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 7,5 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függ?leges
Flat on the back
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Connection terminals 1 Everlink saru 2,5…95 mm², Merev szálú alumínium/réz
1 Everlink saru 2,5…70 mm², rugalmas réz
Csatlakozótüske 35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
9 mm-es fogak 12 modul
Kioldó egység névleges értékek 100 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
Neutral protection settings Nincs védelem (3d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Helyi jelzés Érzékel? feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Nettó súly 1,42 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 2000 m h?mérséklettel járó jellemz?romlás nélkül
<= 1000 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 21,0 cm
1. csomag súlya 1,532 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,566 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek