Schneider-Electric Challenge Com
 
C11E44V050B picture- challenge-com
C11E44V050B
Megszakító ComPacT NSXm E (16 kA 415 VAC), 4P 4d, 50 A beállítás Micrologic 4.1 kioldóegység, sarukkal és síncsatlakozókkal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve ComPacT NSXm new generation
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve NSXm 63E
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4d
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 50 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 25 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
16 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level E 16 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése MicroLogic 4.1
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoIR
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 25 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
16 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 1,2 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Connection terminals Szorítókapcsos csatlakoztatás
Csatlakozótüske 35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
9 mm-es fogak 12 modul
Kioldó egység névleges értékek 50 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 20...50 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 200 s -1,5 x Ir
8 s -6 x Ir
5 s -7,2 x Ir
Neutral protection settings 1 x Ir (4d)
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 750 A
Szivárgóáram-védelem Integrált
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
AC osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Földzárlat érzékenység 30 mA esetén A osztály
100 mA esetén A osztály
300 mA esetén A osztály
500 mA esetén A osztály
1 A esetén A osztály
30 mA esetén AC osztály
100 mA esetén AC osztály
300 mA esetén AC osztály
500 mA esetén AC osztály
1 A esetén AC osztály
3 A esetén AC osztály
5 A esetén AC osztály
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Number of slots for electrical auxiliaries 1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Helyi jelzés Érzékelő feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
Width (W) 108 mm
Height (H) 144 mm
Depth (D) 80 mm
Nettó súly 1,63 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
<= 1000 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 1,825 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,741 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ