Schneider-Electric Challenge Com
 
C125N320FM picture- challenge-com
C125N320FM
"NS 1250 N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0"
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT
Termék neve ComPacT NS new generation
Termékválaszték ComPacT NS630b...1600 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3d
(In) rated current up to 65 °C 1250 A -50 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória Category AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.0
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kézi vezérlés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus -6 V izzólámpa
3000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
4000 ciklus -440 V izzólámpa
5000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Power losses 44 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 70 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 1250 A -50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható 9 beállítás
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s -1,5 x Ir
0,5…24 s -6 x Ir
0,7…16,6 s -7,2 x Ir
Termikus memória 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO/NC
Helyi jelzés Hibajelzés a fázis és a nulla között: 5 LED (piros)
Túlterhelés: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Termék súlya 14 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 12,832 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Kivehető akkumulátor Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1041