Schneider-Electric Challenge Com
 
C254MG250 picture- challenge-com
C254MG250
Kioldóegység TM250G ComPacT NSX 250 megszakítóhoz, termikus-mágneses, beállítás 250 A, 4P4d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-G
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX250
Compact NS NSX250 DC
Készülék alkalmazás Generátor
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4d
Nulla helyzete Bal
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rating 250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
75 V DC
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -1,5 x In
Neutral protection settings 1 x Ir (4d)
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 520 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 794 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 32 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 41 cm
2. csomag súlya 25408 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 150 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 307200 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 105