Schneider-Electric Challenge Com
 
C25V36E160 picture- challenge-com
C25V36E160
Megszakító ComPacT NSX250HB1, 75 kA 690 VAC, MicroLogic 6.2 E kioldóegység 160 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX250HB1
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 160 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level HB1 75 kA 6 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 6.2 E
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSIG
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 17,6 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függ?leges
Flat on the back
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
Kioldó egység névleges értékek 160 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63...160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s -1,5 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás el?tt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Állítható 5 beállítás
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...15 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Állítható 9 beállítás
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In esetén In = 40 A
0,2...1 x In esetén In > 40 A
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Állítható 5 beállítás
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Kijelző típusa LCD kijelz?
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció Védelmi és riasztási beállítások
Maximéterek/miniméterek
Áramot és energiát igényel
Energia min?ség
Rögzített id?pontú történet- és eseménytáblázat
Árammérés
Pillanatnyi és el?írt értékek
Karbantartási mutatók
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,4 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m h?mérséklettel járó jellemz?romlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 2,11 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,44 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 139