|
|
|
C404400S
Switch disconnector ComPacT NSX400NA, 4 poles, 400A, AC22A, AC23A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
Compact UL
|
Készülék rövid neve
|
NSX400NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram
|
400 A -50 °C
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
AC-23B
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
NA
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
5 kA ideig 1 s
5 kA ideig 3 s
1,93 kA ideig 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
7,1 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Fels? csatlakozás
|
Mells?
|
Alsó csatlakozás
|
Mells?
|
Csatlakozásosztás
|
45 mm
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-22A: 2500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-22A: 5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-22A: 5000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 2500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 5000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
|
Width (W)
|
185 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
6,8 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,2 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,028 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
14,694 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
|
BVB
|
Elfogadva
|
China Green Design Product
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
370
|
|
|