Schneider-Electric Challenge Com
 
C40F32M320 picture- challenge-com
C40F32M320
Megszakító ComPacT NSX400F, 36 kA 415 VAC, MicroLogic 2.3 M kioldóegység 320 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX400F
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Beépítés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 320 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508-CM
Performance level F 36 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése Micrologic 2.3 M
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 12000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
6000 ciklus -440 V izzólámpa
6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
3000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 19,2 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 45 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó egység névleges értékek 320 A -65 °C
Motor kikapcsolási osztály 20
5
10
Kiegészítő motorvédelem Fázis egyensúly-hiány
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...320 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s -1,5 x Ir 5
6,5 s -6 x Ir 5
5 s -7,2 x Ir 5
240 s -1,5 x Ir 10
13,5 s -6 x Ir 10
10 s -7,2 x Ir 10
480 s -1,5 x Ir 20
26 s -6 x Ir 20
20 s -7,2 x Ir 20
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Termék súlya 6,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 29,5 cm
1. csomag súlya 5,696 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Elfogadva
China Green Design Product Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 247