Schneider-Electric Challenge Com
 
C40F3TM320D picture- challenge-com
C40F3TM320D
Megszakító ComPacT NSX320F DC, 36 kA 750 VDC, TM-DC kioldóegység, 320 A beállítás, 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve ComPacT NSX DC new generation
Készülék rövid neve NSX400F DC
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 320 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 75 V DC
Hálózat típusa DC
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu -24...220 V DC 1 s megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -250 V DC 1 s megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -75 V DC 3 pólus sorbakötve megfelel IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 75 V DC
Kioldóegység megnevezése TM-DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V DC megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA -24...220 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -75 V DC megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus -75 V In/2 (1 pólus)
1000 ciklus -75 V izzólámpa
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 45 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 320 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...5 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 6 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 140 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Nettó súly 8,0 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,7 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 29,1 cm
1. csomag súlya 5,436 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek