Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
Compact UL
|
Készülék rövid neve
|
NSX630R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
Névleges áramerősség
|
630 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 6.3 E
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LSIG
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
8000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
4000 ciklus -440 V izzólámpa
6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
2000 ciklus -6 V izzólámpa
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
39,7 W
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függ?leges
Flat on the back
|
Fels? csatlakozás
|
Mells?
|
Alsó csatlakozás
|
Mells?
|
Csatlakozótüske
|
45 mm
|
Védelem típusa
|
L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for rövid idejű zárlatvédelem
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
|
Kioldó egység névleges értékek
|
630 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250...630 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Állítható
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 s -1,5 x Ir
0,5…16 s -6 x Ir
0,35…11 s -7,2 x Ir
|
Termikus memória
|
20 perc a kioldás el?tt és után
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Állítható 5 beállítás
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Állítható
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...11 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Állítható 9 beállítás
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In esetén In = 40 A
0,2...1 x In esetén In > 40 A
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Állítható 5 beállítás
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Van
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 csatlakozónyílás(ok)
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelz?
|
Mérés típusa
|
Energia (P,Q,S)
|
Adatkommunikáció
|
Rögzített id?pontú történet- és eseménytáblázat
Maximéterek/miniméterek
Védelmi és riasztási beállítások
Energia min?ség
Áramot és energiát igényel
Karbantartási mutatók
Pillanatnyi és el?írt értékek
Árammérés
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Nettó súly
|
6,2 kg
|