|
|
|
CA2KN31E7
Segédkapcsoló 3 záró, 1 nyitó, AC, 50/60 Hz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys CASK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellen?rz?állomás
|
Készülék rövid neve
|
CA2SK
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Vezérl? áramkör
|
Felhasználási kategória
|
AC-15: B300
DC-14
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO + 1 NC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérl?kör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A megfelel IEC 60947-1
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG conforming to IEC 60947-1
10 A gG conforming to VDE 0660-102
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
750 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips 6 mm
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
M?ködési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
|
Üzemidő
|
10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
15...25 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
5...15 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
10000 cikl/óra
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
2 ms
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
30 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,3 W
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Nem átlapoló távolság
|
0,5 mm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP2X
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
6,6 cm
|
1. csomag súlya
|
180,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,43 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|