Schneider-Electric Challenge Com
 
CA2SK11E7 picture- challenge-com
CA2SK11E7
Segédkapcsoló 48 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys D
Termék vagy alkatrész típusa Ellen?rz?állomás
Készülék rövid neve CA2SKE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérl? áramkör
Felhasználási kategória DC-14
AC-15: B300
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V <= 400 Hz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérl?kör feszültség 48 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 55 °C)
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gL conforming to VDE 0660-102
10 A gL conforming to IEC 60947-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás Pozidriv 1.
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
M?ködési: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
Üzemidő 6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
8...10 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
8...16 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra
Bekapcsolási túláram VA-ban 16 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,2 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,4 W
Magasság 56 mm
Szélesség 27 mm
Mélység 55,5 mm
Nettó súly 0,132 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
cULus 508
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…70 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,800 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 3,300 cm
1. csomag súlya 120,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,877 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 59
Garancia
Garancia 18 months