Schneider-Electric Challenge Com
 
CAD323B7 picture- challenge-com
CAD323B7
Segédkapcsoló, 3Z+2NY, rugós csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék neve TeSys CAK
Termék vagy alkatrész típusa Ellen?rz?állomás
Készülék rövid neve CAE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérl? áramkör
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-15
DC-14
AC-15: B300
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérl?kör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V UL-Aex tanúsítva
600 V CSA-Ex tanúsítva
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerel?készlettel
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C m?ködési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C m?ködési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C m?ködési AC 50/60 Hz
Üzemidő 12...22 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
4...12 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
4...19 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
6...17 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Üzemelési ráta 180 cikl/perc
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkez? között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkez? között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések kábelér ? kábelér: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések vezérl?relé nyitva: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések kábelér ? kábelér: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések vezérl?relé nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 99 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 84 mm
Nettó súly 0,58 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
JIS C 4520
Terméktanúsítványok CB
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X el?lap megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,800 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 382,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,301 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám B67ac941-f42f-4afd-894a-0b6f9cefde62
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38
Garancia
Garancia 18 months