Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csak mágneses védőmodul
|
Készülék rövid neve
|
CR1F
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-41
AC-1
AC-3e
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V AC 25...400 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
185 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-3e
275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
170 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-41
|
Motorteljesítmény kW
|
90 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50...400 Hz
DC szabvány
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...230 V AC 50...400 Hz
220...230 V DC
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
2100 A
|
Névleges megszakítóképesség
|
1800 A at 220...440 V
1600 A at 500 V
600 A at 1000 V
1200 A at 660 V
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1500 A 40 °C - 1 s
1500 A 40 °C - 5 s
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 perc
500 A 40 °C - 3 perc
400 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
200 A aM at <= 440 V
315 A BS88 at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,36 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60176-2-101
1000 V megfelel IEC 60947-4-1
1000 V megfelel BS 775
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
12 W AC-3e
26 W AC-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
JIS C8201-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek 2 kábel - gy?jt?sín keresztmetszet: 25 x 3 mm
M10 érintkez?csap átvezet? csatlakozóval 1 kábel 150 mm²
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: réz oszlop
|
Meghúzási nyomaték
|
18 N.m
|
Üzemidő
|
35...40 ms reteszelés
50...100 ms kioldás
|
Mechanikai tartósság
|
1 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
120 cikl/óra - <40 °C
|