Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csak mágneses védőmodul
|
Készülék rövid neve
|
CR1F
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-41
AC-1
AC-3e
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V AC 25...400 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
630 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-3e
1000 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
560 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-41
|
Motorteljesítmény kW
|
335 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC alacsony fogyasztás
|
Vezérlőkör feszültség
|
220 V DC
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
6740 A
|
Névleges megszakítóképesség
|
6300 A at 220...440 V
5400 A at 500 V
3200 A at 1000 V
4600 A at 660 V
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
5,05 kA 40 °C - 1 s
5,05 kA 40 °C - 5 s
5,05 kA 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 perc
2200 A 40 °C - 3 perc
1600 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
630 A aM at <= 440 V
1000 A BS88 at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60176-2-101
1000 V megfelel IEC 60947-4-1
1000 V megfelel BS 775
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
48 W AC-3e
120 W AC-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
JIS C8201-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 60 x 5 mm
Betápláló áramkör: réz oszlop
|
Meghúzási nyomaték
|
58 N.m
|
Üzemidő
|
40...80 ms reteszelés
50...100 ms kioldás
|
Mechanikai tartósság
|
1 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
120 cikl/óra - <40 °C
|