|
|
|
DA1TT120
PTC termisztor-szonda DA1-T - tripla szonda - 120 °C
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
DA1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termisztorvédő egységek
|
Készülék rövid neve
|
DA1TT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
120 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
2500 V
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
<= 2,5 V
|
Ellenállás
|
250 Ohm szegmensekként 25 °C
|
Szigetelés
|
Megerősített
|
Kábelhossz
|
1 m a kapcsok és a szerelősín között
250 mm szondák között
|
Termék súlya
|
0,01 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
11,0 cm
|
2. csomag súlya
|
100,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,085 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|