Schneider-Electric Challenge Com
 
DF2FN10 picture- challenge-com
DF2FN10
Biztosítóbetét
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve DF22
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Névleges áramerősség 10 A 6 V
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Biztosíték típusa NFC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe GG
Nettó súly 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 11,3 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 50,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,5 cm
2. csomag szélessége 11,3 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 506,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,728 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months