Schneider-Electric Challenge Com
 
DF2FN20 picture- challenge-com
DF2FN20
Biztosítóbetét 20A 690VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve DF22
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Névleges áramerősség 20 A 6 V
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Biztosíték típusa NFC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe GG
Termék súlya 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,200 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 50,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,200 cm
2. csomag szélessége 11,500 cm
2. csomag hossza 12,000 cm
2. csomag súlya 516,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,765 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months