|
|
|
DL1BKB5
AMBER, FLASHING LED, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVD
Harmony XVM Optimum
Harmony XVR
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Protected LED bulb
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
LED izzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelz?pult
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzés típusa
|
Villanó világító blokk
|
Jelzés színe
|
Narancs
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Áramfelvétel
|
47 mA
|
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,800 cm
|
1.csomag hossza
|
3,500 cm
|
1. csomag súlya
|
12,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
935,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|