|
|
|
DL1BLG
Harmony XVD kiegészítő, izzó 120V BA15D
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVM Optimum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Izzólámpa
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Izzólámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelz?pult
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
125...250 V
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
10 W
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,800 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
7,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,800 cm
|
2. csomag hossza
|
6,500 cm
|
2. csomag súlya
|
88,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,404 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
102
|
Garancia
|
|