Schneider-Electric Challenge Com
 
DL1CJ0244 picture- challenge-com
DL1CJ0244
Harmony XB4/XB5 kiegészítő, LED, BA9 aljzat, 24 VAC/DC, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB4R
Tartozék / különálló alkatrész típusa LED izzó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Világítás tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Világító nyomógomb
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Jelzés színe Piros
Minimális rendelési mennyiég 1
Termék vagy alkatrész típusa LED bulb
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat BA 9s
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 1,500 cm
1.csomag hossza 2,500 cm
1. csomag súlya 2,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,400 cm
2. csomag szélessége 11,000 cm
2. csomag hossza 4,500 cm
2. csomag súlya 30,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,067 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4
Garancia
Garancia 18 months