Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CA005 picture- challenge-com
DZ5CA005
CABLE END 0,5
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete Közepes
Szabványok NF C 63-110
A csomagolás típusa Csomagkötő zsinór
Mennyiség készletenként 10 készlet (200 darab)
Kábel keresztmetszete 0,5 mm²
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa Ikervezető
További információ Beépített jelölő tartó
Szín Fehér
Külső tokozat anyaga Halogénmentes műanyag
Cső anyaga Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek száma 1
AWG mérőszám AWG 22...AWG 10
Perem mérete Ø 3,1 mm
Cső átmérője 1,3 mm
Hosszúság 14 mm
Csőhossz 8 mm
CAD teljes mélység 32 mm
Nettó súly 0,16 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…105 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 0,400 cm
1.csomag hossza 1,400 cm
1. csomag súlya 0,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1000
2.csomag magassága 4,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 23,000 cm
2. csomag súlya 146,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 80000
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 12,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months