Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CA042 picture- challenge-com
DZ5CA042
CABLE ENDS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete Közepes
Szabványok NF C 63-110
A csomagolás típusa Csomag
Mennyiség készletenként 10 készlet (200 darab)
Kábel keresztmetszete 4 mm²
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa Ikervezető
További információ További jelölő tartóhoz
Szín Narancs
Külső tokozat anyaga Halogénmentes műanyag
Cső anyaga Réz megfelel ISO 1337
Kábelek száma 1
AWG mérőszám AWG 12...AWG10
Perem mérete Ø 5.4 mm
Cső átmérője 3,2 mm
Hosszúság 20 mm
Csőhossz 12 mm
CAD teljes mélység 20 mm
Nettó súly 0,3 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…105 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 0,400 cm
1.csomag hossza 1,400 cm
1. csomag súlya 0,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1000
2.csomag magassága 4,500 cm
2. csomag szélessége 11,000 cm
2. csomag hossza 26,000 cm
2. csomag súlya 314,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 35000
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 11,910 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months