Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CA062D picture- challenge-com
DZ5CA062D
INSULATECABLEEND 6 DIN
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete Közepes
Szabványok DIN 46228-4
A csomagolás típusa Csomag
Mennyiség készletenként 100 darabos készlet
Kábel keresztmetszete 6 mm²
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa Ikervezető
További információ További jelölő tartóhoz
Szín Zöld
Külső tokozat anyaga Halogénmentes műanyag
Cső anyaga Réz megfelel ISO 1337
Kábelek száma 1
AWG mérőszám AWG 10...AWG 18
Perem mérete Ø 6.9 mm
Cső átmérője 3,9 mm
Hosszúság 20 mm
Csőhossz 12 mm
CAD teljes mélység 20 mm
Nettó súly 0,045 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…105 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,800 cm
1. csomag szélessége 1,000 cm
1.csomag hossza 2,100 cm
1. csomag súlya 0,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 6,000 cm
2. csomag hossza 10,000 cm
2. csomag súlya 42,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 4000
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,884 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months