Schneider-Electric Challenge Com
 
DZ5CA103 picture- challenge-com
DZ5CA103
CABLE ENDS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Kábelvégz?dés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég mérete Hosszú
Szabványok NF C 63-110
A csomagolás típusa Csomag
Mennyiség készletenként 100 darabos készlet
Kábel keresztmetszete 10 mm²
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa Ikervezet?
További információ További jelöl? tartóhoz
Szín Barna/kék/piros
Külső tokozat anyaga Halogénmentes műanyag
Cső anyaga Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek száma 1
AWG mérőszám AWG 8...250 kcmil
Perem mérete Ø 8,4 mm
Cső átmérője 4,9 mm
Hosszúság 28 mm
Csőhossz 18 mm
CAD teljes mélység 28 mm
Nettó súly 0,085 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…105 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,400 cm
1. csomag szélessége 0,400 cm
1.csomag hossza 1,400 cm
1. csomag súlya 0,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 4,000 cm
2. csomag szélessége 8,000 cm
2. csomag hossza 11,000 cm
2. csomag súlya 68,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 10000
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 7,492 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months