|
|
|
DZ5CA162D
INSULATECABLEEND 16 DIN
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvégz?dés tápvezetékének kábelcsatornája
|
Kábelvég mérete
|
Közepes
|
Szabványok
|
DIN 46228-4
|
A csomagolás típusa
|
Csomag
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kábel keresztmetszete
|
16 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa
|
Ikervezet?
|
További információ
|
További jelöl? tartóhoz
|
Szín
|
Kék
|
Külső tokozat anyaga
|
Halogénmentes műanyag
|
Cső anyaga
|
Réz megfelel ISO 1337
|
Vezetékek száma
|
1
|
AWG mérőszám
|
AWG 6...250 kcmil
|
Perem mérete
|
Ø 9.6 mm
|
Cső átmérője
|
6,2 mm
|
Hosszúság
|
24 mm
|
Csőhossz
|
12 mm
|
CAD teljes mélység
|
24 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…105 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,200 cm
|
1.csomag hossza
|
2,400 cm
|
1. csomag súlya
|
0,600 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
67,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1500
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,199 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|