Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH0100223 picture- challenge-com
EPH0100223
ASFORA Egypólusú kapcsoló - IP44, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Komplett termék
Billentyűk száma 1
Kapcsolási funkció Egypólusú
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
Színárnyalat Krém
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Szélesség 83 mm
Magasság 83 mm
Mélység 43,0 mm
Kiálló mélység 15 mm
Termék súlya 0,0846 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
NF
Minőségi címkék CE
UKR
IP védettségi fok IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 91 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,4 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 978 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 12400 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek