Schneider-Electric Challenge Com
 
EPH1800121 picture- challenge-com
EPH1800121
ASFORA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, lámpajel, rugós bekötés, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Komplett termék
Billentyűk száma 1
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Helyi jelzés LED
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 A -250 V AC
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Jelölés Lámpajel
Szélesség 83 mm
Magasság 83 mm
Mélység 43,0 mm
Kiálló mélység 15 mm
Nettó súly 0,0727 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
NF
Minőségi címkék CE
UKR
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 72,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 822,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,391 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek