Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

EZ9D22625 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
EZ9D22625 picture- challenge-com
EZ9D22625
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Easy9, 1P+N, 25A, C curve, 4500A, AC type, 300mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy9
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Pólusok megnevezése 1P+N
Nulla helyzete Bal
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 25 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földszivárgás érzékenység 300 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Megszakítási kapacitás 4500 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Védelem
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC 50 Hz
Mágneses kioldási korlát 5...10 x In
Névleges törés és gyártási kapacitás 4500 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Rögzítés DIN sín
Szerelési mód Klipszes
9 mm-es osztások 4
Magasság 82 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 70,5 mm
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 4000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok IEC 61009-1
IP védettségi szint IP20
IP40 (moduláris szekrény)
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-2-30
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 202 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,496 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No