|
|
|
EZ9EUC312
EASY9 EU Kiselosztó, 36 modul, PE+N sínnel, füstszínű ajtóval, falon kívüli
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy9
|
Termék neve
|
Easy9 EU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
72
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
36
|
A sín típusa
|
DIN
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavart) mellett 22 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 22 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² esetén föld
11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² esetén nulla
|
Kábelbemenet
|
Nélkül
|
Type of door
|
Átlátszó
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Névleges áramerősség
|
80 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400 V
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: önkioltó műanyag
|
Magasság
|
451 mm
|
Mélység
|
103 mm
|
Szélesség
|
256 mm
|
Nettó súly
|
1,70 kg
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9003)
Ajtó: füstölt
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60670-1-24
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-12
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11 cm
|
1. csomag szélessége
|
46 cm
|
1.csomag hossza
|
26 cm
|
1. csomag súlya
|
1,700 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
53 cm
|
2. csomag szélessége
|
41 cm
|
2. csomag hossza
|
31 cm
|
2. csomag súlya
|
7,56 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
118 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
90,72 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Szénlábnyom (kg.eq.CO2)
|
24
|
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya
|
3
|
|
|