|
|
|
EZAROTE
Hosszabított rotációs hajtás EZC100-h f
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EZC250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérl? tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kib?vített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat
|
3 lakat maximum
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35 cm
|
1. csomag súlya
|
779 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,216 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
98 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Garancia
|
|