Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC100H2030 picture- challenge-com
EZC100H2030
EZC100H 2P 30kA/400V megszakító 30A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC100N
Megszakító neve Easypact EZC100H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok leírása 2t
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 30 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
250 V DC megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
5 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
50 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7,5 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 30 A -50 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 13000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 25 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 130 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok GB/T 14048.2
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 555,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,335 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 576
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 346,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 86
Garancia
Garancia 18 months