Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC100N3080 picture- challenge-com
EZC100N3080
EZC100N 3P 15kA/400V megszakító 80A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC250F
Megszakító neve Easypact EZC100N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 80 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
250 V DC megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
5 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 5 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
9 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
2,5 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
7,5 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 80 A -50 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (h?védelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Mechanikai tartósság 13000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 25 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 130 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
GB/T 14048.2
JIS C8201-4-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 14 cm
1. csomag súlya 796 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9,82 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 330 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 320
Garancia
Garancia 18 months