Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC250N3225 picture- challenge-com
EZC250N3225
EZC250N 25 kA 400 V 3P megszakító 225 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC400H
Megszakító neve Easypact EZC250N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 225 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
250 V DC megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -250 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
8 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
10 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
25 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
4 kA -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 225 A -50 °C
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (h?védelem)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel IEC 947-2
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 165 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 60 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 1,57 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,95 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 548
Garancia
Garancia 18 months