Schneider-Electric Challenge Com
 
EZC400N4320N picture- challenge-com
EZC400N4320N
EZC400N 4P 36kA megszakító TM320D 4P3D kioldóval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EasyPact
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Easypact EZC400N
Megszakító neve Easypact EZC400N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3t
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 400 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC megfelel IEC 60947-2
440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 36 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 18 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
20 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 320 A -50 °C
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás 45 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Érintkező helyzetjelző Igen
Mágneses kioldási áram 5000 A
Nulla védelem beállítása Védelem nélkül
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Rögzített
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Szivárgóáram-védelem Nincs
Magasság 255 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 140 mm
Nettó súly 6,4 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Szín Fekete
Környezet
Szabványok GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-4-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 28,8 cm
1. csomag súlya 6,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 18,766 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months