|
|
|
EZCV250N4063
EZCV250 NP 25kA/400V megszakító 63A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék rövid neve
|
Easypact EZCV250N
|
Megszakító neve
|
Easypact EZCV250N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áramerősség
|
63 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42,5 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
12,5 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
63 A -40 °C
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (h?védelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szivárgóáram védelem
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Fels? csatlakozás
|
Mells?
|
Alsó csatlakozás
|
Mells?
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
Helyi jelzés
|
Pozitív kontaktus jelzés
|
Nulla védelem beállítása
|
Védelem nélkül
|
Szivárgóáram-védelem
|
Van
|
Magasság
|
165 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
GB/T 14048.2
JIS C8201-4-1
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,487 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
72,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
125,0 cm
|
3. csomag hossza
|
96,0 cm
|
3. csomag súlya
|
240,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
367
|
Garancia
|
|