Schneider-Electric Challenge Com
 
GB2DB10 picture- challenge-com
GB2DB10
Megszakító hő-mágneses 5A 2P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GC
Készülék rövid neve GB2
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Vezérlés
Pólusok megnevezése 2P
Hálózat típusa Automatikus kalibráció
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítási kapacitás 3 kA Icu -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
2 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
1,5 kA Icu -24 Veff DC megfelel IEC 60947-2
1 kA Icu -48 Veff DC megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 75 % -1150 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Mágneses kioldási áram 66 A
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rugós
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szerelési pozíció Függőleges
Vízszintes
Vezérlő típusa Kapcsoló
Névleges áramerősség 5 A
Ue névleges üzemi feszültség 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
48 Veff DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 2 W
Mechanikai tartósság 8000 ciklus
Elektromos élettartam 8000 ciklus
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…6 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…4 mm²tömör nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 1,2 N.m mellett szállítás csatlakozó nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 230 MHz...1 GHZ megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Mennyiség készletenként 3-as készlet
9 mm-es osztások 4
Magasság 74 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 70 mm
Termék súlya 0,115 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Üzemi magasság 3600...4500 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 9,700 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 106,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 10,000 cm
2. csomag súlya 339,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,357 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen