Schneider-Electric Challenge Com
 
GC1622M5 picture- challenge-com
GC1622M5
Moduláris mágneskapcsoló 16A 220VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GF
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris készülék szerel?készlet
Készülék rövid neve GC16
Mágneskapcsoló alkalmazás Világítás
Motorvezérlés
F?tés
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-8a
AC-7B
Pólusok megnevezése 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] névleges üzemi feszültség <= 250 V AC
Le névleges üzemi áram 16 A AC-7B
5 A AC-8a
Működési helyzet 30°/függ?leges
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérl?kör feszültség 220...240 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 16 A (at 50 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 40 A at 400 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 61095
Névleges megszakítóképesség 40 A at 400 V for betápláló áramkör conforming to IEC 61095
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 128 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
40 A 40 °C - 30 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A gL at <= 440 V for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for betápláló áramkör
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V megfelel IEC 61095
500 V megfelel VDE 0110, C csoport
Elektromos élettartam AC-7B: 100000 ciklus
AC-8a: 100000 ciklus
Teljesítményveszteség pólusonként 0,65 W
Vezérlő típusa Távirányítás
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Szabványok IEC 61095
IEC 60947-5-1
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 6 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 4 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 6 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 6 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 4 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Üzemidő 10...25 ms nyitás
10...30 ms zárul
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Üzemelési ráta 300 cikl/óra - <50 °C
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 34 VA 50 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
Hőveszteség 1,6 W -50/60 Hz
Környezet
IP védettségi szint IP40 megfelel VDE 0106-1 (szabad levegőben)
IP20 megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság <= 3000 m
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 3 Gn, 5...300 Hz
Összesen 18 mm-es modulok 2
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 62,5 mm
Nettó súly 0,23 kg
Mennyiség készletenként 6 darabos készlet
Szín Fehér
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,2 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 23 cm
1. csomag súlya 213 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,2 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 23 cm
2. csomag súlya 1,286 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 11,001 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months